SILVYN® FPAX NPT
SILVYN® FPAX NPT — резьбовой штуцер IP68/69 для SILVYN® FPAS
-
IP66
IP67 -
IP68 (2bar)
IP69
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Водонепроницаемый под давлением
- Защита от вибрации
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями
Характеристики
- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Соединительная резьба NPT
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с зубцами по диаметру
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.