SILVYN® KSE-M
SILVYN® KSE-M — метрический резьбовой штуцер со встроенной пружиной EMV для SILVYN® FPAS
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Защита от вибрации
- Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
- Дополнительная герметизация кабеля
- Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите
Характеристики
- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
- Верхняя часть с зубцами по диаметру
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
По запросу
- без ЭМС-пружины
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- Никелированная латунь
PA66
не содержит галогенов
Класс защиты
- Защитный рукав: IP66
кабель: IP68
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.