SILVYN® FPAD-M
Резьбовой штуцер с встроенной разгрузкой кабеля от натяжения для использования с защитными рукавами SILVYN® FPAS и SILVYN® HCC
Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения
Преимущества
- Гарантирует дополнительную защиту кабелей от натяжения благодаря встроенному кабельному вводу SKINTOP® с гибкими ламелями.
- Быстроразъемное соединение с фиксатором защищает шланговую систему от непреднамеренного открытия.
- Простой демонтаж фитинга кабельных труб с помощью отвертки.
- Водонепроницаемость согласно классу защиты IP 66 или IP 68 (со стороны рукава, в сочетании с защитными рукавами SILVYN® FPAS и SILVYN® HCC).
- Большой, регулируемый диапазон зажима позволяет использовать кабель разного внешнего диаметра.
Области применения
- Для универсального использования в машинных интерфейсах для подключения системы защитных рукавов.
- Для систем защитных рукавов, требующих дополнительной защиты от натяжения при сохранении максимальной герметизации кабелей.
- Для использования с защитными рукавами SILVYN® FPAS и SILVYN® HCC.
- Для применения в сухих, мокрых и особенно в суровых и маслянистых средах.
- Выдерживает химические и механические нагрузки.
Характеристики
- Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам
- Резьбовой штуцер можно открыть с помощью отвертки
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с зубцами по диаметру
- Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты
- IP66 или IP68 в зависимости от ввода
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.