SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS — металлический рукав с оплеткой из стальной проволоки для защиты кабеля от горячей стружки

ТермостойкиеМорозостойкиеМеханическая стойкостьИзносостойкиеНадёжностьРасширенный температурный диапазон

CEVDE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MSK-MПодходят для SILVYN® US-MПодходят для SILVYN®USЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® EDU-AS
61802380
107 x 102812 x 1,510 x 1,0750
61802390
1410 x 143416 x 1,512 x 1,5950
61802400
1713 x 174020 x 1,516 x 1,51150
61802410
1915 x 1945--13,550
61802420
2117 x 215025 x 1,520 x 1,51650
61802430
2722 x 276332 x 1,525 x 1,52150
61802440
3629 x 368540 x 1,532 x 1,52925
61802450
4538 x 4510050 x 1,540 x 1,53625
61802470
5649 x 5613563 x 1,550 x 1,54825

Преимущества

  • Стойкие к воздействию горячей стружки
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Для высоких механических нагрузок

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Техника автоматизации
  • Для использования в местах, где искры от сварки или горячая стружка могут повредить кабель
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE
  • DIN 49012, соответствует конструкции К согласно DIN EN IEC 61386-23
  • Для EX-зон в соотв. с EN 1127-1

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Оплётка из оцинкованных стальных проволок

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Оцинкованная сталь
    Оплетка: проволока из оцинкованной стали

Tемпературный диапазон

  • До +220 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.