SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM — торцевая крышка для параллельно гофрированных защитных рукавов

Надёжность

Артикул Номинальный размерОбщая длина, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN® K-EM серый
65500200
10291050
65500210
1332,51350
65500220
1636,515,850
65500230
2137,521,250
65500240
2840,228,525
65500250
3444,234,525
65500260
424642,525
65500270
545254,510
SILVYN® K-EM чёрный
65500205
10291050
65500215
1332,51350
65500225
1636,515,850
65500235
2137,521,250
65500245
2840,228,525
65500255
3444,234,525
65500265
424642,525
65500275
545254,510

Преимущества

  • Простое применение
  • Повышенная термостойкость
  • Предотвращение повреждения кабеля
  • Дополнительное уплотнение

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Втулка переходная или концевая

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • TPE-V

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.