SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-M — держатель защитного рукава для SILVYN® RILL

Артикул Номинальный размерДля защитного рукава нар. Ø, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-S серый
61811110
1010100
61811120
1313100
61811130
1615,850
61811190
1818,550
61811140
2121,250
61811150
2828,550
61811160
3434,530
61811170
4242,520
61811180
5454,520
SILVYN® KLICK-S черный
61811115
10/1310100
61811125
1313100
61811135
1615,850
61811195
1818,550
61811145
2121,250
61811155
2828,550
61811165
3434,530
61811175
4242,520
61811185
5454,520

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Ударопрочный полиамид

Конструкция

  • Многокомпонентный держатель для защитных рукавов, c резьбовым отверстием М5 для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.