SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL

Большой диапазон размеров резьбыВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CELLOYDSRUVDE

Артикул PG резьбаДиапазон зажима, ммSW и размер ключа, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-GPZ серый
61801120
73 - 6.51687101020
61801130
94 - 81888131320
61801140
115 - 102181015.81620
61801200
13,56 - 112191115.81620
61801202
13,56 - 122491218.51820
61801150
1610 - 1427101421.22110
61801160
2113 - 1834112028.52810
61801170
2918 - 2540112534.53410
61801180
3622 - 3255133242.54210
61801190
4834 - 4465144454.55410
SILVYN® KLICK-GPZ чёрный
61801125
73 - 6.51687101020
61801135
94 - 81888131320
61801145
115 - 102181015.81620
61801205
13,56 - 112191115.81620
61801215
13,56.0 - 12.02491218.51820
61801155
1610 - 1427101421.22110
61801165
2113 - 1834112028.52810
61801175
2918 - 2540112534.53410
61801185
3622 - 3255133242.54210
61801195
4834 - 4465144454.55410

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Кабельный ввод
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.