SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-M — Y-образный разветвитель для SILVYN® RILL

Время на монтажРасширенный температурный диапазон

RU

Артикул Номинальный размерДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-Y серый
61801090
2 x 10/1 x 1310 / 1310/1310
61801100
3 x 13131310
61801110
2 x 13/1 x 1613 / 15.813/1610
56000130
3 x 1615.81610
SILVYN® KLICK-Y чёрный
61801095
2 x 10/1 x 1310 / 1310/1310
61801105
3 x 13131310
61801115
2 x 13/1 x 1613 / 15.813/1610
56000135
3 x 1615.81610

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Простое соединение рукавов разных размеров

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y-разветвитель для рукавов SILVYN® RILL

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • 3 х подключения для рукава
  • 2 x отверстия для крепления винтами M5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

По запросу

  • Другие размеры/комбинации

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.