SILVYN® KLICK NPT

Артикул Номинальный размерОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
61800705NPT 1/4"3411,5710.01050
61800715NPT 3/8"37121013.01350
61800725NPT 3/8"391212,515.81650
61800745NPT 1/2"43,5131721.22150
61800755NPT 3/4"47,5142128.52825
61800765NPT 1"521627,534.53425
61800775NPT 1 1/4"771836,542.54225
61800784NPT 1 1/2"891842,554.55410
61800785NPT 2"922148,554.55410

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.