SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL

Время на монтажРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CELLOYDSVDEcRUusGGVS

Артикул Метрическая резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-M серый
55501000
10 x 1,01634,5126101050
55501010
12 x 1,51837127131350
55501020
16 x 1,5/118371210131350
55501030
16 x 1,5/22139121115.81650
55501040
20x1,5/12139131215.81650
55501050
20 x 1,5/22744,5131621.22150
55501060
25 x 1,534471320,528.52825
55501070
32x1,540511525,534.53425
55501080
40 x 1,55576173242.54225
55501090
50 x 1,565881742,554.55410
55500990
63x1,57088174954.55410
SILVYN® KLICK-M черный
55501005
10 x 1,01634,5126101050
55501015
12 x 1,51837127131350
55501025
16 x 1,5/118371210131350
55501035
16 x 1,5/22139121115.81650
55501045
20x1,5/12139131215.81650
55501055
20 x 1,5/22744,5131621.22150
55501065
25 x 1,534471320,528.52825
55501075
32x1,540511525,534.53425
55501085
40 x 1,55576173242.54225
55501095
50 x 1,565881742,554.55410
55500995
63x1,57088174954.55410

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.