SILVYN® KLICK-V

SILVYN® KLICK-V — соединительный элемент для держателя защитного рукава SILVYN® KLICK-S

Артикул Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-V серый
61811270100
SILVYN® KLICK-V черный
61811275100

Преимущества

  • Соединяет вместе несколько держателей для рукавов

Области применения

  • В комбинации с
  • SILVYN® KLICK S

Характеристики

  • Подходящая конструкция к SILVYN® KLICK S

Конструкция

  • Перемычка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.