SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH — держатель защитного рукава для SILVYN® RILL

Однокомпонентный держатель защитного рукава

Время на монтажРасширенный температурный диапазон

Артикул Номинальный размерØ отверстия, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-RH серый
65500630
1051050
65500631
1351350
65500632
1661650
65500633
1861850
65500634
2162150
65500635
2862825
65500636
3463425
65500637
4264225
65500638
5465410
SILVYN® KLICK-RH чёрный
65500639
1051050
65500640
1351350
65500641
1661650
65500642
1861850
65500643
2162150
65500644
2862825
65500645
3463425
65500646
4264225
65500647
5465410

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром
  • Нет теряющихся частей

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Ударопрочный полиамид
  • Однокомпонентный держатель защитного рукава
  • Подходят монтажа на С-шине
  • Штабелируемые

Конструкция

  • Однокомпонентный держатель защитного рукава с отверстием M5/M6 для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.