SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой для SILVYN® RILL

Время на монтажРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CELLOYDSVDEcRUusGGVS

Артикул PG резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN®KLICK PG серый
61800860
71632,5107101050
61800870
918351010131350
61800880
1121371012,515.81650
61800850
13,524431313,518,51850
61800890
162746131721.22150
61800900
213448,51323,528.52825
61800910
294053,514,53034.53425
61800920
366076173642.54225
61800930
4870881747,554.55410
SILVYN®KLICK PG черный
61800865
71632,5107101050
61800875
918351010131350
61800885
1121371012,515.81650
61800855
13,524431313,518,51850
61800895
162746131721.22150
61800905
213448,51323,528.52825
61800915
294053,514,53034.53425
61800925
366076173642.54225
61800935
4870881747,554.55410

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.