SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL

Большой диапазон размеров резьбыВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CELLOYDSRUVDE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммSW и размер ключа, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK GPZ-M серый
55500800
12 x 1,54 - 6.51686,5101020
55500810
16 x 1,55 - 9.51889,5131320
55500820
20 x 1,58 - 122481315,81620
55500830
25 x 1,511 - 162781621,22110
55500840
32x1,515 - 2134101828,52810
55500850
40 x 1,516 - 2640102534,53410
55500860
50 x 1,527 - 3555123242,54210
55500870
63x1,532 - 4265124454,55410
SILVYN® KLICK GPZ-M чёрный
55500805
12 x 1,54 - 6.51686,5101020
55500815
16 x 1,55 - 9.51889,5131320
55500825
20 x 1,58 - 122481315,81620
55500835
25 x 1,511 - 162781621,22110
55500845
32x1,515 - 2134101828,52810
55500855
40 x 1,516 - 2640102534,53410
55500865
50 x 1,527 - 3555123242,54210
55500875
63x1,532 - 4265124454,55410

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Кабельный ввод
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.