SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D — крышка для держателя защитного рукава SILVYN® KLICK-S

Артикул Номинальный размерШтук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-D серый
61811200
10/13100
61811260
1650
61811210
18/2150
61811220
2850
61811230
3430
61811240
4220
61811250
5420
SILVYN® KLICK-D черный
61811205
10/13100
61811265
1650
61811215
18/2150
61811225
2850
61811235
3430
61811245
4220
61811255
5420

Преимущества

  • Исключает расцепление защитного рукава и держателя для рукава

Области применения

  • В комбинации с
  • SILVYN® KLICK S
  • Крышка для держателя защитных рукавов SILVYN® KLICK S

Характеристики

  • Подходящая конструкция к SILVYN® KLICK S

Конструкция

  • Крышка с соединительными перемычками

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.