SILVYN® KSE

SILVYN® KSE — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и с интегрированным экраном для защиты от электромагнитных помех для SILVYN® RILL

Большой диапазон размеров резьбыВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийЭМССтойкий к УФ-лучам

CE

Артикул PG резьбаДиапазон зажима, ммSW 1/2, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммДля защитного рукава нар. Ø, ммПодходят для SILVYN® RILLШтук/ед. упаковки
SILVYN® KSE
55001200
94 - 817 / 225712131320
55001230
1610 - 1424 / 31701221.22110
55001240
2114 - 17.530 / 39751228.52810

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля
  • Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиамид
    латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP 68

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.