SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой и оболочкой из ПВХ

Механическая стойкостьИзносостойкиеВодонепроницаемые

CEVDE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MSK-MПодходят для SILVYN® US-MПодходят для SILVYN®USЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® AS-P
64400010
107 x 103212 x 1,510 x 1,0750
64400020
1410 x 144016 x 1,512 x 1,5950
64400030
1713 x 174520 x 1,516 x 1,51150
64400040
1915 x 1952--13,550
64400050
2117 x 215825 x 1,520 x 1,51650
64400060
2722 x 277232 x 1,525 x 1,52150
64400070
3629 x 369840 x 1,532 x 1,52925
64400080
4538 x 4511850 x 1,540 x 1,53625
64400090
5649 x 5614063 x 1,550 x 1,54825
SILVYN® AS-P 10 M
64400100
107 x 103212 x 1,510 x 1,0710
64400110
1410 x 144016 x 1,512 x 1,5910
64400120
1713 x 174520 x 1,516 x 1,51110
64400130
1915 x 1952--13,510
64400140
2117 x 215825 x 1,520 x 1,51610
64400150
2722 x 277232 x 1,525 x 1,52110
64400160
3629 x 369840 x 1,532 x 1,52910
64400170
4538 x 4511850 x 1,540 x 1,53610
64400180
5649 x 5614063 x 1,550 x 1,54810

Преимущества

  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Техника автоматизации
  • Для применения в местах, где используются жидкости
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE
  • DIN 49012, соответствует конструкции I согласно DIN EN IEC 61386-23

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серый

Материал

  • Внутренний рукав: сталь оцинкованная
    Наружная оболочка: ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +80 °C
    кратковременно до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.