SILVYN® US

SILVYN® US — это резьбовой штуцер PG из латуни, который, в зависимости от защитного шланга, обладает классом защиты IP 40 / IP 54 / IP 66

Максимальная защита от вибрацийМесто для монтажаИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул PG резьбаВнутренний диаметр, ммРазмер подходящего гофрорукаваШтук/ед. упаковки
SILVYN® US для SILVYN® AS
55502661
76,51050
55502662
9101450
55502663
1112,51750
55502664
13,514,51950
55502665
16162150
55502666
2121,52725
55502667
29293625
55502668
36384520
55502669
48495610
SILVYN®US для SILVYN®AS-P
55502671
761050
55502672
98,51450
55502673
1111,51750
55502674
13,513,51950
55502675
1615,52150
55502676
2120,52725
55502677
2927,53625
55502678
3636,54520
55502679
4847,55610
SILVYN® US для SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
761050
55502689
98,51450
55502682
1111,51750
55502683
13,513,51950
55502684
1615,52150
55502685
2120,52725
55502694
2927,53625
55502687
3636,54520
55502688
4847,55610

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Защита от вибрации
  • Для универсального применения

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Уплотняющий элемент
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.