SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS — вставка из латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава

Надёжность

Артикул Номинальный размерРазмер подходящего гофрорукаваШтук/ед. упаковки
SILVYN® US-EDU-AS для SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
61802480
101050
61802490
141450
61802500
171750
61802510
191950
61802520
212150
61802530
272725
61802540
363625
61802550
454520
61802570
565610

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
  • Защита концов защитных рукавов

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал

  • Латунь

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +250 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.