SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU — металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем с одним крючком и оплеткой для защиты от электромагнитных помех

Механическая стойкостьИзносостойкиеЭМСРасширенный температурный диапазон

CEVDE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MSK-MПодходят для SILVYN® US-MПодходят для SILVYN®USЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® EMC AS-CU
64400500
107 x 102812 x 1,510 x 1,0750
64400501
1410 x 143416 x 1,512 x 1,5950
64400502
1713 x 174020 x 1,516 x 1,51150
64400504
2117 x 215025 x 1,520 x 1,51650
64400505
2722 x 276332 x 1,525 x 1,52150
64400506
3629 x 368540 x 1,532 x 1,52925
64400507
4538 x 4510050 x 1,540 x 1,53625
64400508
5649 x 5613563 x 1,550 x 1,54825

Преимущества

  • Оптимальная электромагнитная совместимость
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

  • Машиностроение
  • Автомобильная промышленность
  • Для подъёмно-транспортного оборудования
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
  • Для использования в местах, где возможно наличие электромагнитных полей.

Характеристики

  • Соответствует EN 50289-1-6, коэффициент экранирования от 30 МГц до 80 дБ

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Оплётка из медных луженых проволок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Внутренний рукав: оцинкованная сталь
    Оплетка: медная лужёная проволока

Tемпературный диапазон

  • от −50 до +250° C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.