SILVYN® MSK-U-M

Универсальный промежуточный штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий, для использования с метрическими резьбовыми штуцерами

SILVYN® MSK-U-M — универсальный промежуточный штуцер для резьбовых штуцеров с интегрированной защитой от растягивающих усилий

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммПодходящий размер вводаШтук/ед. упаковки
55506129
12 x 1,53.5 - 7.0M 12 x 1,55
55506130
16 x 1,54.5 - 10.0M 16 x 1,55
55506131
20 x 1,57.0 - 13.0M 20 x 1,55
55506132
25 x 1,59.0 - 17.0M 25 x 1,55
55506133
32x1,511.0 - 21.0M 32 x 1,55

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • В сочетании с метрическими резьбовыми штуцерами
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид Уплотнительное кольцо: CR/NBR Уплотнительное кольцо: NBR

Класс защиты

  • У кабеля: IP 68 У шланга: в зависимости от используемой системы шланга

Tемпературный диапазон

  • Статический монтаж: от -40 до +100°C
  • Динамический: от -25 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.