SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для зон ATEX со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

  • Сертифицированы для применения в IECEx зонах
  • Оптимальный контакт с экраном 360°

Большой диапазон размеров резьбыМеханическая стойкостьВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®ЭМС

CEEXIECEx

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммВнутренний диаметр, ммПодходит для рукавов нар. Ø, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®AS
55506042
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506043
32x1,511.0 - 21.019,5271
55506044
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506045
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506030
63x1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55506031
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506032
32x1,511.0 - 21.019,5271
55506033
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506034
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506035
63x1,534.0 - 45.045,5561

Преимущества

  • Простой монтаж
  • Быстрый, удобный контакт с экраном
  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

  • Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для использования в местах, где требуется дополнительная защита от механических повреждений для кабелей и проводов

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой
  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание

  • Допустимо применение во взрывоопасной зоне только с металлическим шлангом без оболочки из пластика

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)
  • ЭМС-щётки: латунь

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • Кабель: IP 68
    Защитный рукав:
    IP 40 с SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.