SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR — латунное зажимное кольцо для защищенного от электромагнитных помех соединения между защитным рукавом и фитингом

Надёжность

Артикул Номинальный размерРазмер подходящего гофрорукаваШтук/ед. упаковки
SILVYN® US-MS-DR для SILVYN® US-AS / US-EDU-AS
61808168
101050
61808169
141450
61808170
171750
61808180
191950
61808190
212150
61808200
272725
61808201
363625
61808202
454520
61808204
565610

Преимущества

  • Обеспечивает отвод токов утечки через резьбовое соединение SILVYN® US-M/US
  • При температуре свыше 100 °C вместо уплотнения можно использовать нажимное кольцо

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • Соединение оптимальное по электромагнитной совместимости

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов

Материал

  • Латунь

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +250 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.