SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US — резьбовой штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажИзносостойкиеНадёжностьС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммВнутренний диаметр, ммПодходит для рукавов нар. Ø, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M для SILVYN® AS
55506080
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506081
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506082
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506083
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506084
32x1,511.0 - 21.019,5275
55506085
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506086
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506087
63x1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN® MSK-M для SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506090
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506091
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506092
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506093
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506094
32x1,511.0 - 21.019,5275
55506095
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506096
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506097
63x1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN® MSK-SC-M для SILVYN® AS
55506110
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506111
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506112
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506113
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506114
32x1,511.0 - 21.019,5275
55506115
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506116
50 x 1,527.0 - 35.036451
SILVYN®MSK-SC-M для SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506120
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506121
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506122
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506123
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506124
32x1,511.0 - 21.019,5275
55506125
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506126
50 x 1,527.0 - 35.036451

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Для внутренней/наружной прокладки
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • Частично:
  • Кабельный ввод SKINTOP® MS-M
  • SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)
  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • Кабель: IP 68
    Рукав: IP 40 с SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 с SILVYN® AS-P

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.