SILVYN® US-M

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава

Максимальная защита от вибрацийМесто для монтажаИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Метрическая резьбаВнутренний диаметр, ммРазмер подходящего гофрорукаваШтук/ед. упаковки
SILVYN®US-M для SILVYN®AS
55502611
10 x 1,06,51050
55502612
12 x 1,591450
55502613
16 x 1,512,51750
55502614
20 x 1,5162150
55502615
25 x 1,5212725
55502616
32x1,527,53625
55502617
40 x 1,5354520
55502618
50 x 1,5455610
55502619
63x1,5455610
SILVYN®US-M для SILVYN®AS-P
55502621
10 x 1,061050
55502622
12 x 1,58,51450
55502623
16 x 1,511,51750
55502624
20 x 1,515,52150
55502625
25 x 1,520,52725
55502626
32x1,527,53625
55502627
40 x 1,5354520
55502628
50 x 1,5455610
55502629
63x1,5455610
SILVYN®US-M для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55502631
10 x 1,061050
55502642
12 x 1,58,51450
55502633
16 x 1,5111750
55502634
20 x 1,515,52150
55502636
25 x 1,520,52725
55502646
32x1,527,53625
55502638
40 x 1,5354520
55502639
50 x 1,5455610
55502641
63x1,5455610

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Защита от вибрации
  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Уплотняющий элемент
  • Накидная гайка

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.