SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с экраном для защиты от электромагнитных помех и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

  • Резьбовой штуцер с инновационным решением BRUSH
  • Оптимальный контакт с экраном 360°

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®ЭМС

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммВнутренний диаметр, ммПодходит для рукавов нар. Ø, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M BRUSH для SILVYN® AS
55506020
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506021
32x1,511.0 - 21.019,5271
55506022
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506023
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506024
63x1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-M BRUSH для SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506026
32x1,511.0 - 21.019,5271
55506027
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506028
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506029
63x1,534.0 - 45.045,5561

Преимущества

  • Простой монтаж
  • Быстрый, удобный контакт с экраном
  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Тяжёлая промышленность
  • Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)
  • ЭМС-щётки: латунь

Класс защиты

  • Кабель: IP 68
    Рукав: IP 40 с SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 с SILVYN® AS-P

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.