SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS — вставка из никелированной латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава

Надёжность

Артикул Номинальный размерРазмер подходящего гофрорукаваШтук/ед. упаковки
SILVYN® US-AS для SILVYN® AS
61802180
101050
61802190
141450
61802200
171750
61802210
191950
61802220
212150
61802230
272725
61802240
363625
61802250
454520
61802270
565610

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® AS
  • Защита концов защитных рукавов

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +250 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.