Наконечники для жил AHK изолированные
Изолированный наконечник для жил кабелей для замыкания накоротко, до 3 кВ, для кабелей с толстой изоляцией
Теперь с UL-разрешением на применение
Преимущества
- Для жил с толстой изоляцией и оболочкой для больших нагрузок
- Благодаря расширенному изолированному фланцу наконечники подходят для всех кабелей, стойких к коротким замыканиям до 3 кВ
Области применения
- Для кабелей с толстой оболочкой
- Специальные кабельные наконечники с большим пластиковым воротником для кабелей с толстой изоляцией (например, для кабелей NSGAFÖU)
- Подходят для незащищенных соединений в распределительных шкафах, распределителях, рельсовых транспортных средствах, фотогальванических модулях, проводах зажигания и т. д.
Стандарты / Сертификаты соответствия
- № файла UL E507990, см. таблицу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Материал
- Медь/полипропилен
- Поверхность: лужёная
Tемпературный диапазон
- от -5 °C до +105 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.